schmersal_s_icon.png

IFL 10-180L-10P-1665-1 10-60V

Artikelnummer: 101139668

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Schaltabstand 5 mm
8Schaltabstand 8 mm
10Schaltabstand 10 mm

(2)
18Zylinder, Gewinde M18, Metall
180Zylinder, Gewinde M18, Kunststoff

(3)
ohneStandard Bauform
MMiniatur Bauform
LLange Bauform

(4)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(5)
ohneKabel
STStecker
TLeitung mit Tülle
AWelchselstrom/Gleichstrom AC/DC
DDC 2-Leiter

(6)
ohneStandard Steckerversion
2Alternative Steckerversion

(7)
Nn-schaltend
Pp-schaltend

(8)
2033Edelstahlgehäuse
2130bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Design M 18 x 1

Bestelldaten

Product type description

IFL 10-180L-10P-1665-1 10-60V

Article number (order number)

101139668

EAN (European Article Number)

4030661282213

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Kunststoff

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Kunststoff

Material of the washer

Perbunan

Gross weight

95 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nein

Number of cable wires

3

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

3 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Switching distance Sn

10 mm

Nominal switching distance Sn

10 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,25 mm2

Mechanische Daten - Abmessungen

Diameter of sensor

18 mm

ISO thread of the sensor

M18x1

width across flats

24 BK

Length of sensor

79 mm

Diameter of the Mounting clamp

M18x1

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Operating current

400 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Kurzschlussschutz

Switching frequency, approx.

3.500 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Design of control elements

p-schaltend

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.08.2025, 01:43