schmersal_s_icon.png

IFL 4-12-10T

Artikelnummer: 101141520

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Design M12

Bestelldaten

Product type description

IFL 4-12-10T

Article number (order number)

101141520

EAN (European Article Number)

4030661122229

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Messing

Housing coating material

vernickelt

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Messing, vernickelt

Gross weight

102 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Ja

Number of cable wires

3

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

15 Nm

Note (Tightening torque of nuts)

Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

4 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Kabel H03VV-F

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,5 mm2

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M12

width across flats

17 BK

Length of sensor

71 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Rated supply frequency, minimum

45 Hz

Rated supply frequency, maximum

65 Hz

Type of voltage range

AC

Operating current, minimum

8 mA

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Switching frequency, approx.

10 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

3,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

Zweidraht

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Hinweis

Note (General)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.08.2025, 13:59