schmersal_s_icon.png

IFL 10-30L-11TP 10,0M

Artikelnummer: 101144790

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Design M30

Bestelldaten

Product type description

IFL 10-30L-11TP 10,0M

Article number (order number)

101144790

EAN (European Article Number)

4030661134291

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Messing

Housing coating material

vernickelt

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Messing

Gross weight

200 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Ja

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

30 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

10 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

10 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M30

width across flats

36 BK

Length of sensor

100 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Operating current

400 mA

Switching element

Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Switching frequency, approx.

200 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Design of control elements

p-schaltend

Hinweis

Note (General)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.08.2025, 22:17