schmersal_s_icon.png

IFL-N-0,8-4-10P

Artikelnummer: 101144800

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
0,8Schaltabstand 0,8 mm

(2)
4Zylinder, glatt, Ø 4 mm

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
ohneKabel
STStecker

(5)
ohneStandard Steckerversion
2Alternative Steckerversion

(6)
Nn-schaltend
Pp-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • NOTICE: Not available!
  • Metal enclosure
  • DC 3-wire
  • Design Ø 4 mm

Bestelldaten

Note (Delivery capacity)

Nicht mehr lieferbar!

Product type description

IFL-N-0,8-4-10P

Article number (order number)

101144800

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, glatt

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Edelstahl

Material of the terminal fixing

Thermoplast

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of cable wires

3

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

0,8 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanische Daten - Abmessungen

Diameter of sensor

4 mm

Length of sensor

25 mm

Width of sensor

4 mm

Height of sensor

4 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

0

Elektrische Daten

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

10 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

unterdrückter Einschaltfehlimpuls

Switching frequency, approx.

5.000 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

p-schaltend

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.08.2025, 14:18