schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130-2 4,0M

Artikelnummer: 101147242

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Design M30

Bestelldaten

Product type description

IFL 15-30L-10TP-2130-2 4,0M

Article number (order number)

101147242

EAN (European Article Number)

4030661141992

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Messing

Housing coating material

vernickelt

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Messing

Gross weight

260 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Nein

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

30 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

15 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

4 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

Thermoflex 155

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M30

width across flats

36 BK

Length of sensor

98 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Switching frequency, approx.

60 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

p-schaltend

Hinweis

Note (General)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.10.2025, 00:50