schmersal_s_icon.png

BNS 120-11Z 2,0M

Artikelnummer: 101154642

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
Produkt-Typbezeichnung:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M12
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

Bestelldaten

Product type description

BNS 120-11Z 2,0M

Article number (order number)

101154642

EAN (European Article Number)

4030661173702

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

keine

Working principle

magnetisch

Installation conditions (mechanical)

quasibündig

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

80 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Coding

Ja

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Number of safety contacts

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Magnet

Switching distance actuator

Betätigungsmagnet BP 6, Sao: 10 mm

Betätigungsmagnet BP 6, Sar: 22 mm

Betätigungsmagnet BP 8, Sao: 10 mm

Betätigungsmagnet BP 8, Sar: 22 mm

Betätigungsmagnet BP 10, Sao: 20 mm

Betätigungsmagnet BP 10, Sar: 32 mm

Betätigungsmagnet BP 15 SS, Sao: 20 mm

Betätigungsmagnet BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direction of motion

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanische Daten - Schaltabstände

Assured switching distance "ON" Sao

10 mm

20 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

22 mm

32 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Leitung

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M12

Length of sensor

38,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Recommendation (actuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Note (General)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Der Sicherheits-Sensor ist so zu montieren, dass ein Betätigen mit einem Magneten nicht möglich ist (verdeckter Einbau gem. EN ISO 14119).

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BNS 120
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt.
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 14. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.08.2025, 11:15