BNS 33-11ZG 20,0M
BNS 33-11ZG 20,0M
Produkt-Typbezeichnung: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(3) | |
ohne | mit Leitung |
ST | mit Stecker M8 |
LST | Anschlussleitung mit Stecker M12 |
(4) | |
2187 | Kontakte einzeln herausgeführt |
2187-10 | Kontakte einzeln herausgeführt, mit LED |
2237 | Betätigung aus leitungszugewandter Richtung |
- Thermoplastic enclosure
- Concealed mounting possible
- Insensitive to transverse misalignment
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to soiling
Bestelldaten
Product type description |
BNS 33-11ZG 20,0M |
Article number (order number) |
101176557 |
EAN (European Article Number) |
4030661307091 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
magnetisch |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
700 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Coding |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Number of safety contacts |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Magnet |
Direction of motion |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Assured switching distance "ON" Sao |
5 mm 8 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
15 mm 18 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Note (Repeat accuracy R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
20 m |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Switching current, maximum |
0,01 A |
Switching capacity, maximum |
0,24 W |
Switching element |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Design of control elements |
Sonstige, Reedkontakt |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Recommendation (actuator) |
BPS 33-2326 BPS 33 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Note (General) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 33 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. November 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 33 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 15, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.05.2025, 05:59