schmersal_s_icon.png

CSS 8-180-2P+D-M-L 10,0M

Artikelnummer: 101182110

Produkt-Typbezeichnung:

CSS 8-180-(1)-(2)-(3)


(1)
2P2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
2P+D2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge und Diagnoseausgang

(2)
EEnd- oder Einzelgerät
YReihenschaltung
MMultifunktionsanschluss

(3)
LLeitung
LSTLeitung mit Stecker
STEinbaustecker
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Pre-wired cable 7-pole
  • Comfortable diagnostics through sensor LED and electronic signalling output
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Misaligned actuation possible
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Early warning when operating near the limit of the sensor's hysteris range
  • Self-monitoring series-wiring of 16 sensors
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs

Bestelldaten

Product type description

CSS 8-180-2P+D-M-L 10,0M

Article number (order number)

101182110

EAN (European Article Number)

4030661316864

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

TÜV

cULus

UKCA

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Working principle

induktiv

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Sensor topology

Reihenschaltungsgerät

End- oder Einzelgerät

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Active area

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Material of the nuts

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Reaction time, maximum

30 ms

Duration of risk, maximum

30 ms

Gross weight

595 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Short circuit detection

Ja

Cross-circuit detection

Ja

Safety functions

Ja

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of semi-conductor outputs with signaling function

1

Number of fail-safe digital outputs

2

Number of series-wiring of sensors

16

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

2,50 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

3 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Switch distance, typical

8 mm

Assured switching distance "ON" Sao

7 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

10 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Hysteresis (Switching distance), maximum

0,7 mm

Repeat accuracy R

0,2 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

10 m

Termination

Leitung

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

92 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

32 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

50 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Operating current

1.000 mA

Switching frequency, approx.

3 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Rated operating current (safety outputs)

500 mA

Output current, (fail-safe output), maximum

0,5 A

Design of control elements

p-schaltend

Voltage drop Ud, maximum

0,5 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,5 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,5 A

Elektrische Daten - Diagnoseausgänge

Rated operating voltage

24 VDC

Design of control elements

p-schaltend

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Zustandsanzeige

Note (LED switching conditions display)

Mehrfarben-LED: Grün, Rot, Gelb

Kontaktbelegung

PIN 1

A1 Ue: braun

PIN 2

X2 Sicherheitseingang 2: weiß

PIN 3

A2 GND: blau

PIN 4

Y1 Sicherheitsausgang 1: schwarz

PIN 5

Meldeausgang: grau

PIN 6

X2 Sicherheitseingang 2: violett

PIN 7

Y2 Sicherheitsausgang 2: rot

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Scope of delivery of mounting material

2x Muttern M18 x 1

Zubehör

Recommendation (actuator)

CST 180-1

CST 180-2

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Note (General)

Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 0,25 ms müssen von der Auswertung toleriert werden. Eine Querschlusserkennung in der Auswertung ist nicht notwendig.

Sprachfilter

Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:CSS 8-180
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5874.00/21
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 29. November 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:CSS 8-180
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5874.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.06.2025, 23:17