SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Artikelnummer:
101182929
SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Artikelnummer:
101182929
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Product type description |
SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET |
Article number (order number) |
101182929 |
EAN (European Article Number) |
4030661318486 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Allgemeine Daten
Gross weight |
265 g |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable length, Transmitter |
7 m |
Cable length, Receiver |
9,5 m |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.08.2025, 00:25