EX-TV12H 235-11Z-3D
EX-TV12H 235-11Z-3D
| Produkt-Typbezeichnung: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
| (1) | |
| Z | Sprungschaltung |
| T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
| (2) | |
| S | Druckbolzen S |
| R | Rollendruckbolzen R |
| 4S | Druckbolzen 4S |
| 4R | Rollendruckbolzen 4R |
| 1R | Rollenhebel 1R |
| K | Rollenhebel K |
| 3K | Winkelhebel 3K |
| 4K | Winkelhebel 4K |
| K4 | Winkelhebel K4 |
| 1H | Rollenschwenkhebel 1H |
| 7H | Rollenschwenkhebel 7H |
| 10H | Stabschwenkhebel 10H |
| 12H | Rollenschwenkhebel 12H |
| 14H | Rollenschwenkhebel 14H |
| (3) | |
| 02 | 2 Öffner (NC) |
| 11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| 20 | 2 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
| (4) | |
| H | Schleichschaltung mit Staffelung |
| UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
| (5) | |
| 1297 | Gehäuse mit Querlanglöchern |
| (6) | |
| 2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
| (7) | |
| 1637 | Kontaktvergoldung |
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50047
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Lever angle adjustable in 10° steps
Bestelldaten
| Product type description |
EX-TV12H 235-11Z-3D |
| Article number (order number) |
101188647 |
| EAN (European Article Number) |
4030661344478 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Certificates |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsschutz
| Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
| Explosion protection zones |
2 22 |
| Explosion protection category |
3G 3D |
| Explosion protection designation |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
| Standards |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Housing construction form |
Normbauform |
| Actuator type to EN 50047 |
A |
| Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
| Housing coating material |
lackiert |
| Lever material |
Metall |
| Gross weight |
250 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Number of auxiliary contacts |
1 |
| Number of safety contacts |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
| Standards |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
| Actuating element |
Rollenschwenkhebel |
| Roller material |
Kunststoff |
| Mechanical lifetime, minimum |
20.000.000 Operations |
| Actuating speed, minimum |
4.122 mm/min |
| Actuating speed, maximum |
1 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
| Note Bounce duration |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
| Note (Switchover time) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
| Actuating torque, minimum |
0,2 Nm |
| Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Cable cross-section of the cable glands, minimum |
7 mm |
| Cable cross-section of the cable glands, maximum |
12 mm |
| Cable section, minimum |
0,75 mm² |
| Cable section, maximum |
2,5 mm² |
| Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
| Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Length of sensor |
46 mm |
| Width of sensor |
30 mm |
| Height of sensor |
110,5 mm |
Umgebungsbedingungen
| Degree of protection |
IP67 |
| Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Rated insulation voltage Ui |
500 V |
| Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
| Thermal test current |
10 A |
| Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
| Utilisation category AC-15 |
4 A |
| Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Utilisation category DC-13 |
1 A |
| Switching element |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
| Switching principle |
Schleichschaltung |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Material of the contacts, electrical |
Silber |
Lieferumfang
| Scope of delivery |
Ex-geprüfte Kabelverschraubung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 235 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
| Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2025, 01:51