schmersal_s_icon.png

AZM 415-11/11ZPKF-2570 24VAC/DC

Artikelnummer: 101190000

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7)

(1)
11/11Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
11/02Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 2 Öffner (NC)
11/20Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 2 Schließer (NO)
02/11Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
02/20Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 2 Schließer (NO)
02/02Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger 2 Öffner (NC)

(2)
XSchutzart IP54
ZSchutzart IP67

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
ohneLeitungseinführung M20
STSteckeranschluss M23 unten
STRSteckeranschluss M23 rechts

(5)
ohneOhne Hilfsentriegelung
EHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel
FHilfsentriegelung mit Verschlussschraube
FEHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel
RSHilfsentriegelung mit Schlüssel
TFluchtentsperrung mit Schlagtaster (nur für Ruhestromprinzip)
TEFluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau außen (nur für Ruhestromprinzip)
TEIFluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau innen (nur für Ruhestromprinzip)
NSNotentsperrung mit Druckzylinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Adjustable ball latch to 400 N
  • 2 switches in one enclosure
  • Problem-free opening of stressed doors by means of bell-crank system
  • Ex version available
  • Manual release
  • 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
  • Metal enclosure
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Robust design
  • Long life
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Cut clamp termination

Bestelldaten

Product type description

AZM 415-11/11ZPKF-2570 24VAC/DC

Article number (order number)

101190000

EAN (European Article Number)

4030661348100

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Aluminium

Housing coating material

lackiert

Gross weight

910 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to unlock

Ja

Manual release

Ja

Number of actuating directions

1

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

2

Number of guard doors

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanische Daten

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

3.500 N

Latching force, minimum

150 N

Latching force, maximum

400 N

Positive break travel

5 mm

Positive break force, minimum

15 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

2 x 0,75 mm²

Cable section, maximum

2 x 2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

56,5 mm

Width of sensor

141 mm

Height of sensor

100 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Electrical power consumption, maximum

10 W

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Hinweis

Note (Manual release)

mit Verschlussschraube gesichert

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Wird nur bei Geräten nach dem Ruhestromprinzip eingesetzt

Nach Öffnen der Verschlussschraube kann die Hilfsentriegelung mittels Dreikantschlüssel M5 betätigt werden.

Verschlussschraube mittels Kette gegen Verlust gesichert (Schutzart IP67)

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 415
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. August 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.06.2025, 01:17