AZM 170SK-02/01ZK 24VAC/DC
AZM 170SK-02/01ZK 24VAC/DC
Produkt-Typbezeichnung: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
ohne | Schneidklemmen |
SK | Schraubklemmen |
(2) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | 2 Stecker M12, 4-polig |
ST-2431 | wie ST, getrennte Magnet-Überwachung |
ST8 | Stecker M12 8-polig |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(8) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
2197 | seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version) |
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
Bestelldaten
Product type description |
AZM 170SK-02/01ZK 24VAC/DC |
Article number (order number) |
101192841 |
EAN (European Article Number) |
4030661353944 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
IFA cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
elektromechanisch |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Gross weight |
318 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Power to unlock |
Ja |
Manual release |
Ja |
Number of actuating directions |
2 |
Number of safety contacts |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Note |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Please note: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.300 N |
Latching force |
5 N |
Positive break travel |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Positive break force, minimum |
17 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
Schrauben |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
0,25 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Allowed type of cable |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
90 mm |
Height of sensor |
100,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Electrical power consumption, maximum |
12 W |
Switching element |
Magnet: 2 Öffner (NC) / Betätiger 1 Öffner (NC) |
Note (Switching element) |
Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken |
Switching principle |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Sonstige Daten
Note (applications) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss |
Hinweis
Note (Manual release) |
unten Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.06.2025, 08:40