EX-RLDEWS24
EX-RLDEWS24
Downloads
- Screw connection
- Mounting flange position 3
- white LED
- 24 VAC/DC
Bestelldaten
Product type description |
EX-RLDEWS24 |
Article number (order number) |
101195062 |
EAN (European Article Number) |
4030661601687 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Zulassungen - Vorschriften
|
cURus ATEX IECEx INMETRO |
Explosionsschutz
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
1 21 2 22 |
Explosion protection category |
2G 2D |
Explosion protection designation |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Installation conditions (mechanical) |
beliebig |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the identification label |
Kunststoff, Polyamid PA |
Gross weight |
12 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, general |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Installation instructions |
aufsteckbar |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Positive break travel |
2 mm |
Tightening torque of the screw |
1 Nm |
Mounting flange position |
3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Terminal designations |
EN 50005 EN 50013 |
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel 1 x 0,75 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm² 2,5 mm², starr 1,5 mm², flexibel |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
44 mm |
Width |
10 mm |
Height |
25,5 mm |
Depth |
45 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Resistance to vibrations |
5 g |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
440 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
6 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximum switching frequency |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Zustandsanzeige
Colour of the LED |
weiß |
Note (LED switching conditions display) |
Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC |
Sprachfilter
Datenblatt
IECEx-Zertifikat
UL-Zertifikat
INMETRO-Zertifikat
ATEX-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.12.2024, 05:18