SHGV/B01/115+BOF/HIS.1
SHGV/B01/115+BOF/HIS.1
Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
P | PACRI Standard-Schließsystem |
ZP | Zentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem |
(2) | |
B | Schließzylinder im Boden |
L | Schließzylinder links |
R | Schließzylinder rechts |
(3) | |
D | zusätzlicher Schließzylinder frontseitig |
(4) | |
01 | mit einem Anfahrkopf |
1.1 | mit zwei Anfahrköpfen |
(5) | |
x1x | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Schlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99 |
(7) | |
BO | Betätiger gerade |
BOW | Betätiger abgewinkelt |
BOR | Radiusbetätiger |
BOWR | Radiusbetätiger abgewinkelt |
BOF/HIS.1 | Teleskopbetätiger, Befestigung hinten |
BOF/HIS.2 | Teleskopbetätiger, Befestigung oben |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Bestelldaten
Product type description |
SHGV/B01/115+BOF/HIS.1 |
Article number (order number) |
101198315 |
EAN (European Article Number) |
4030661593128 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Housing material |
Aluminium / Stahl chromatiert |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the cylinder lock |
Stahl |
Colour of the housing |
rot |
Colour of the key |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Mechanische Daten
Actuator |
beweglich |
Position of the Key selector switch |
mittig |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.300 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.750 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number |
115 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
87 mm |
Width |
40 mm |
Height |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Sonstige Daten
Note (applications) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
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
Maßzeichnung Betätiger
Radiuszeichnungen
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.10.2025, 20:46