SHGV/RD1/214/34+BO
SHGV/RD1/214/34+BO
| Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| ohne | Standard Schließsystem |
| Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
| P | PACRI Standard-Schließsystem |
| ZP | Zentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem |
| (2) | |
| B | Schließzylinder im Boden |
| L | Schließzylinder links |
| R | Schließzylinder rechts |
| (3) | |
| D | zusätzlicher Schließzylinder frontseitig |
| (4) | |
| 01 | mit einem Anfahrkopf |
| 1.1 | mit zwei Anfahrköpfen |
| (5) | |
| x1x | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Schlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99 |
| (7) | |
| BO | Betätiger gerade |
| BOW | Betätiger abgewinkelt |
| BOR | Radiusbetätiger |
| BOWR | Radiusbetätiger abgewinkelt |
| BOF/HIS.1 | Teleskopbetätiger, Befestigung hinten |
| BOF/HIS.2 | Teleskopbetätiger, Befestigung oben |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Bestelldaten
| Product type description |
SHGV/RD1/214/34+BO |
| Article number (order number) |
101212794 |
| EAN (European Article Number) |
4030661581545 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
| Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
| Working principle |
mechanisch |
| Housing material |
Aluminium / Stahl chromatiert |
| Housing coating material |
lackiert |
| Material of the cylinder lock |
Stahl |
| Colour of the housing |
rot |
| Colour of the key |
silber |
| Colour of key head |
silber |
| Gross weight |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Number of actuating directions |
4 |
| Number of keys |
2 |
Mechanische Daten
| Actuator |
gerade |
| Position of the Key selector switch |
mittig rechts |
| Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
| Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
| Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
| Latching force |
5 N |
| Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
| Key number of primary key |
214 |
| Key number of secondary key |
34 |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Length |
87 mm |
| Width |
87 mm |
| Height |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
| Degree of protection |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
| Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
| Resistant to vibration |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische Daten
| Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Sonstige Daten
| Note (applications) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Hinweis
| Note (General) |
Zusätzlicher Schließzylinder frontseitig nur bei Ausführung "L" und "R" |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Funktionsweise
Anwendungsbeispiel Illustration Produkt
Anwendungsbeispiel Illustration Produkt
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.10.2025, 21:53