SVM1/202-6/203/E
SVM1/202-6/203/E
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(2) | |
ohne | Standard Silber |
/SR | farbige Schlüsselreide |
(3) | |
X | Schlüsselnummer ( n) Primärzylinder 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 Sekundärzylinder |
10 | 10 Sekundärzylinder |
(5) | |
Y | Schlüsselnummer ( n) Sekundärzylinder 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Einbauplatte |
A | Aufbaugehäuse |
- Key-operated selector switch interlocking device with 6 keys
Bestelldaten
Product type description |
SVM1/202-6/203/E |
Article number (order number) |
101213551 |
EAN (European Article Number) |
4030661580548 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "x1x" (Primärzylinder) und "x2x" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-6/222/E)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird! |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Working principle |
mechanisch |
Design |
Einbauplatte |
Housing material |
Edelstahl |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the latching bolt |
Messing (Me) |
Colour of the housing |
silber |
Colour of the key |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
2.600 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Front plate mounting |
Ja |
Number of keys |
6 |
Sicherheitsbetrachtung
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Key number of primary key |
202 |
Key number of secondary key |
203 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
180 mm |
Width |
120 mm |
Height |
52,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Lieferumfang
Scope of delivery |
SVM mit 6 Sekundärschlüssel und 6 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel |
Zubehör
Recommendation (product combination) |
SHGV SVE |
Hinweis
Note (General) |
siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.10.2025, 14:16