schmersal_s_icon.png

SVM1/50-6/100/E

Artikelnummer: 101213554

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(2)
ohneStandard Silber
/SRfarbige Schlüsselreide

(3)
XSchlüsselnummer ( n) Primärzylinder 35 … 99

(4)
2166 Sekundärzylinder
1010 Sekundärzylinder

(5)
YSchlüsselnummer ( n) Sekundärzylinder 100 … 999

(6)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(7)
EEinbauplatte
AAufbaugehäuse
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Key-operated selector switch interlocking device with 6 keys

Bestelldaten

Product type description

SVM1/50-6/100/E

Article number (order number)

101213554

EAN (European Article Number)

4030661580517

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Note (Ordering data)

Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "x1x" (Primärzylinder) und "x2x" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-6/222/E)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird!

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Working principle

mechanisch

Design

Einbauplatte

Housing material

Edelstahl

Housing coating material

lackiert

Material of the latching bolt

Messing (Me)

Colour of the housing

silber

Colour of the key

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

2.600 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Front plate mounting

Ja

Number of keys

6

Sicherheitsbetrachtung

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Key number of primary key

50

Key number of secondary key

100

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

180 mm

Width

120 mm

Height

52,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Lieferumfang

Scope of delivery

SVM mit 6 Sekundärschlüssel und 6 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel

Zubehör

Recommendation (product combination)

SHGV

SVE

Hinweis

Note (General)

siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.10.2025, 07:55