IFL 30-384-11PK-M20-1400
IFL 30-384-11PK-M20-1400
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
30 | Schaltabstand 30 mm |
(2) | |
384 | Quader Bauform, 120 x 55 x 40 mm |
(3) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(4) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
- Design 384
Bestelldaten
Product type description |
IFL 30-384-11PK-M20-1400 |
Article number (order number) |
101215738 |
EAN (European Article Number) |
4030661404066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Quader |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Note (Installation condition) |
Geräte in seewasserbeständiger Ausführung mit nichtrostenden Deckelschrauben. 2. Typenschild auf Deckelunterseite. |
Housing material |
Kunststoff |
Gross weight |
265 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of cable wires |
4 |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nominal switching distance Sn |
30 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
2 m |
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
55 mm |
Height of sensor |
120 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektrische Daten
Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Operating current |
400 mA |
Switching element |
Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Switching frequency, approx. |
50 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2025, 00:00