schmersal_s_icon.png

AZM 161 Z ST2-AS RPT

Artikelnummer: 101217122

Produkt-Typbezeichnung:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung
BZBetätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht

(2)
ST1Stecker unten
ST2Stecker rechts

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneMagnetversorgung AUS AS-Interface
PMagnetversorgung AUS 24 VDC (Aux)

(6)
ohneHilfsentriegelung
NNotentsperrung
TFluchtentriegelung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Solenoid interlock
  • Thermoplastic enclosure
  • High holding force 2000
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Double-insulated
  • Long life
  • Integrated AS-Interface

Bestelldaten

Product type description

AZM 161 Z ST2-AS RPT

Article number (order number)

101217122

EAN (European Article Number)

4030661412047

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

ASi-SaW

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Reaction time, maximum

100 ms

Gross weight

435 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to unlock

Ja

Solenoid interlock monitored

Ja

Emergency exit

Ja

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of actuating directions

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

c

Category

1

PFH value

1,14 x 10⁻⁶ /h

Note (PFH-value)

bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Please note:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,01 x 10⁻⁷ /h

Note (PFH-value)

bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.

Mechanische Daten

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Actuating play in direction of actuation

5,5 mm

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Latching force

30 N

Actuating speed, maximum

2 m/s

Mounting

Schrauben

Type of the fixing screws

3x M6

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Connector position

Rechts

Termination

Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

130 mm

Height of sensor

90 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

32 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Elektrische Daten - AS-Interface

AS-i Current consumption, maximum

100 mA

Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x7

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung

AS-i Input, Channel 2

Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung

AS-i Outputs, DO 0

Magnetansteuerung

AS-i Outputs, DO 1

Keine Funktion

AS-i Outputs, DO 2

Keine Funktion

AS-i Outputs, DO 3

Keine Funktion

AS-i Parameter bits, P0

Betätiger erkannt

AS-i Parameter bits, P1

Zuhaltung gesperrt

AS-i Parameter bits, P2

Magnetspannung im Toleranzbereich

AS-i Parameter bits, P3

Fehler - Sperren/Entsperren der Zuhaltung blockiert

Note (AS-i Parameter bits)

Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen

FID: Peripheriefehler

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät

Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)

Current consumption

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Fuse rating

4 A

Zustandsanzeige

Note (LED switching conditions display)

(1) gelbe LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3

(2) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 oder Peripheriefehler

(3) gelbe LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Kontaktbelegung

PIN 1

AS-i +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis

Note (General)

Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.

Note (Emergency exit)

Im Notfall

Betätigung innerhalb des Gefahrenbereiches

Note voltage AUX DC

stabilisiertes PELV-Netzteil

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 161 AS
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. August 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.06.2025, 09:19