AZM 161 B ST1-AS RPT
AZM 161 B ST1-AS RPT
Produkt-Typbezeichnung: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Zuhaltungsüberwachung > |
B | Betätigerüberwachung |
BZ | Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht |
(2) | |
ST1 | Stecker unten |
ST2 | Stecker rechts |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Magnetversorgung AUS AS-Interface |
P | Magnetversorgung AUS 24 VDC (Aux) |
(6) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
N | Notentsperrung |
T | Fluchtentriegelung |
- Solenoid interlock
- Thermoplastic enclosure
- High holding force 2000
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Double-insulated
- Long life
- Integrated AS-Interface
Bestelldaten
Product type description |
AZM 161 B ST1-AS RPT |
Article number (order number) |
103001367 |
EAN (European Article Number) |
4030661422732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus ASi-SaW |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
elektromechanisch |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Reaction time, maximum |
100 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Power to unlock |
Ja |
Actuator monitored |
Ja |
Emergency exit |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of actuating directions |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
PFH value |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Please note: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Actuating play in direction of actuation |
5,5 mm |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
2.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
2.600 N |
Latching force |
30 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
Schrauben |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Connector position |
Mittig |
Termination |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
130 mm |
Height of sensor |
90 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
32 VDC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Elektrische Daten - AS-Interface
AS-i Current consumption, maximum |
100 mA |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Input, Channel 2 |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Outputs, DO 0 |
Magnetansteuerung |
AS-i Outputs, DO 1 |
Keine Funktion |
AS-i Outputs, DO 2 |
Keine Funktion |
AS-i Outputs, DO 3 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter bits, P0 |
Betätiger erkannt |
AS-i Parameter bits, P1 |
Zuhaltung gesperrt |
AS-i Parameter bits, P2 |
Magnetspannung im Toleranzbereich |
AS-i Parameter bits, P3 |
Fehler - Sperren/Entsperren der Zuhaltung blockiert |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen FID: Peripheriefehler |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Fuse rating |
4 A |
Zustandsanzeige
Note (LED switching conditions display) |
(1) gelbe LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 oder Peripheriefehler (3) gelbe LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 |
Sonstige Daten
Note (applications) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Hinweis
Note (General) |
Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden. |
Note (Emergency exit) |
Im Notfall Betätigung innerhalb des Gefahrenbereiches |
Note voltage AUX DC |
stabilisiertes PELV-Netzteil |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
AS-Interface at Work Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2025, 23:25