schmersal_s_icon.png

SHGV/R01/208+BOW

Artikelnummer: 103004532

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem
PPACRI Standard-Schließsystem
ZPZentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem

(2)
BSchließzylinder im Boden
LSchließzylinder links
RSchließzylinder rechts

(3)
Dzusätzlicher Schließzylinder frontseitig

(4)
01mit einem Anfahrkopf
1.1mit zwei Anfahrköpfen

(5)
x1xSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xSchlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99

(7)
BOBetätiger gerade
BOWBetätiger abgewinkelt
BORRadiusbetätiger
BOWRRadiusbetätiger abgewinkelt
BOF/HIS.1Teleskopbetätiger, Befestigung hinten
BOF/HIS.2Teleskopbetätiger, Befestigung oben
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Bestelldaten

Product type description

SHGV/R01/208+BOW

Article number (order number)

103004532

EAN (European Article Number)

4030661432274

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Housing material

Aluminium / Stahl chromatiert

Housing coating material

lackiert

Material of the cylinder lock

Stahl

Colour of the housing

rot

Colour of the key

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

450 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanische Daten

Actuator

abgewinkelt

Position of the Key selector switch

rechts

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1.250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number

208

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

43 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.10.2025, 10:52