schmersal_s_icon.png

KA-0846

Artikelnummer: 103005657

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Connection cable for muting sensor, M8 coupling, M12 plug, 4-pin
  • Pre-wired cable
  • 4-pole
  • for SLC/SLG

Bestelldaten

Product type description

KA-0846

Article number (order number)

103005657

EAN (European Article Number)

4030661436586

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Versions

gerade

Connector (electric)

Kupplung

Housing material

Kunststoff

Material of the nuts

Metall, CuZn, vernickelt

Colour of the housing

schwarz

Gross weight

500 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of poles

4

Number of cable wires

4

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

100 Cycles

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Connector typ

Kupplung, M8

Design

gerade

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B

Connector typ

Stecker, M12

Design

gerade

Mechanische Daten - Abmessungen

Diameter of the ISO-thread

M12

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Operating voltage

250__

Rated operating voltage

250 VAC

Contact load capacity

4

Material of the contacts, electrical

Metall, CuZn, vergoldet

Kontaktbelegung

PIN 1

braun

PIN 2

weiß

PIN 3

blau

PIN 4

schwarz


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.08.2025, 17:27