schmersal_s_icon.png

S100-PR

Artikelnummer: 103040805

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Compact miniature construction
  • Economic solution
  • Clearly visible LED light source
  • Polarisation filter integrated
  • Tamper-proof sensor version

Bestelldaten

Product type description

S100-PR

Article number (order number)

103040805

EAN (European Article Number)

4030661555638

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Housing material

Kunststoff

Gross weight

8 g

Mechanische Daten

Range, minimum

10 mm

Range, maximum

6.000 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Einbaustecker M8, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Width of sensor

12 mm

Height of sensor

20 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Lieferumfang

Scope of delivery

1x Reflexions-Lichtschranke


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.07.2025, 21:21