schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS

Artikelnummer: 103051937

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Product type description

ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS

Article number (order number)

103051937

EAN (European Article Number)

4030661631639

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Material

Edelstahl

Gross weight

4 g

Mechanische Daten

Type of the fixing screws

M4X15

Type of the screw head

Flachkopfschraube mit Einwegschlitz

Property class

A2-70

Lieferumfang

Scope of delivery of mounting material

2x Sicherheitsschrauben


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.08.2025, 07:16