schmersal_s_icon.png

SH-445-ER-03

Artikelnummer: 103055816

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Protective enclosure for SLC/SLG445
  • Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • Protection class IP69
  • ECOLAB certified

Bestelldaten

Note (Delivery capacity)

Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar.

Product type description

SH-445-ER-03

Article number (order number)

103055816

EAN (European Article Number)

4030661647715

Allgemeine Daten

Housing material

Polycarbonat

Enclosure cabs material

V4A

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

10 m

Termination

Kabelverschraubung fest integriert

Terminal connector, Recipient

Einbaustecker M12, 12-polig

Terminal, Connector, Transmitter

Einbaustecker M12, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Height, minimum

900 mm

Height, maximum

1.290 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.08.2025, 00:10