TS 015-11E EINSATZ
TS 015-11E EINSATZ
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 015-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
M | Sprungschaltung |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
K | Rollenhebel K |
2K | Kipphebel 2K |
3K | Winkelhebel 3K |
8H | Rollenschwenkhebel 8H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
H | Rollenschwenkhebel H |
4H | Federstabschwenkhebel 4H |
2H | Blattfederschwenkhebel 2H |
3H | Rollenschwenkhebel 3H |
9H | Stabschwenkhebel 9H |
6H | Blattfederschwenkhebel 6H |
(3) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) |
(4) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
C | Magnetische Blasung |
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
Bestelldaten
Product type description |
TS 015-11E EINSATZ |
Article number (order number) |
131130986 |
EAN (European Article Number) |
8905236104336 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Slide form |
Kugel |
Housing material |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
29 g |
Mechanische Daten
Actuating element |
Druckbolzen |
Actuating angle |
20 ° |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
43 mm |
Width of sensor |
67 mm |
Height of sensor |
86 mm |
Diameter of the Plunger |
6 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
Note (General) |
Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: KT15SF01
| 307,7 kB | .png | 43.519 x 50.038 mm - 514 x 591 Pixel - 300 dpi
| 45,7 kB | .jpg | 227.189 x 261.056 mm - 644 x 740 Pixel - 72 dpi
| 588,4 kB | .jpg | 352.425 x 405.342 mm - 999 x 1149 Pixel - 72 dpi
| 72,9 kB | .png | 74.083 x 85.019 mm - 210 x 241 Pixel - 72 dpi
| 58,2 kB | .jpg | 107.244 x 123.472 mm - 304 x 350 Pixel - 72 dpi
| 61,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T/M 015 T 016 T/M 017 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Endschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Pune, 15. Januar 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Sagar Jeevan Bhosale Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.10.2025, 21:39