ZS 236-11Z-1946
ZS 236-11Z-1946
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
4S | Druckbolzen 4S |
4R | Rollendruckbolzen 4R |
1R | Rollenhebel 1R |
K | Rollenhebel K |
3K | Winkelhebel 3K |
4K | Winkelhebel 4K |
K4 | Winkelhebel K4 |
1H | Rollenschwenkhebel 1H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
12H | Rollenschwenkhebel 12H |
14H | Rollenschwenkhebel 14H |
AF | Federstabhebel AF |
RMS | Messingrolle |
(3) | |
3 | schmale Bauform |
215 | breite Bauform |
(4) | |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
(5) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(6) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ID | Schneidklemmen |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung |
(7) | |
1297 | Gehäuse mit Querlanglöchern |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Thermoplastic enclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Wide range of alternative actuators
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double-insulated
- Mounting details to EN 50047
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Bestelldaten
Product type description |
ZS 236-11Z-1946 |
Article number (order number) |
151103331 |
EAN (European Article Number) |
4030661070100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Normbauform |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkt |
Gross weight |
45 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Actuating element |
Druckbolzen |
Mechanical lifetime, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
9 N |
Positive break force, minimum |
19 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
73,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 5. Mai 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.08.2025, 03:09