schmersal_s_icon.png

T1R 236-11Z-U180-2270-2

Artikelnummer: 151153213

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(6)
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmen
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung

(7)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Bestelldaten

Product type description

T1R 236-11Z-U180-2270-2

Article number (order number)

151153213

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Gross weight

55 g

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Actuating element

Rollenhebel

Mechanical life, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Lever rotation

180 °

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

89,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.07.2025, 22:48