schmersal_s_icon.png

TR 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer: 151166229

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(6)
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmen
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung

(7)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Bestelldaten

Note (Delivery capacity)

Nicht mehr lieferbar!

Product type description

TR 236-11Z-M20-1297

Article number (order number)

151166229

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50047

c

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Gross weight

60 g

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Actuating element

Rollendruckbolzen

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

84 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 5. Mai 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.08.2025, 18:22