schmersal_s_icon.png

G150-100M22-2281-2/M44y-1600-1-1368-3

Artikelnummer: 153008027

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
  • Various cam shapes for varying switch travel
  • Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front

Bestelldaten

Product type description

G150-100M22-2281-2/M44y-1600-1-1368-3

Article number (order number)

153008027

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Allgemeine Daten

Housing material

Metall, Aluminium-Druckguss

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Gross weight

1.455 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of normally closed (NC)

6

Number of NC, left

2

Number of NC, right

4

Number of normally open (NO)

6

Number of NO, left

2

Number of NO, right

4

Number of pointed cams

6

Number of cams 30°

2

Front adjustable cams

Ja

Mechanische Daten

Mounting hole for the shaft

4 mm

Mounting

bodenseitig

Gear ratio

1:100

Type of shaft mounting

Nut und Passfeder

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Cable entry

2 x M20 x 1,5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

244 mm

Width

120 mm

Height

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Material of the contacts, electrical

Silber

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:G50, G150,
G50-2047
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Getriebeschalter
Einschlägige Richtlinien:1) Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 2) Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind
2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 12. Juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2025, 02:17