Datenblatt
AZM 415-02/11ZPKTE 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKTE 24VAC/DC

  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • Ex-Version erhältlich
  • Hilfsentriegelung
  • Fluchtentriegelung
  • 172 mm x 100 mm x 80 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.06.2025, 14:57