Datenblatt
AZM400Z-ST-1P2P-BOW

AZM400Z-ST-1P2P-BOW

  • Universelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • 1 Diagnoseausgang
  • Mit Befestigungsbohrungen für Bowdenzug-Montage
  • Bistabiles, motorgetriebenes System
  • Zuhaltekraft 10.000 N
  • Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
  • Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
  • Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
  • Großes Betätigerspiel

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.10.2025, 09:57