Datenblatt
ASIO-8SI-1SO-S

ASIO-8SI-1SO-S

  • 8 Sicherheitseingänge, 2-kanalig integriert
  • Für potenzialfreie Kontakte einsetzbar (Öffner (NC) / Öffner (NC)
  • Für OSSD-Ausgänge von Sicherheitsschaltgeräten einsetzbar
  • 1 Sicherheitsausgang, 2-kanalig integriert
  • 1 Freigabekreis mit Halbleiterausgang 24 VDC / 0,7 A
  • Modul belegt nur die für die benutzen I/Os erforderlichen AS-i Adressen
  • Speicherkarte für den einfachen Austausch des Moduls integriert
  • Schutzart IP20

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 20:09