Datenblatt
AST11 ST-AS4

AST11 ST-AS4

  • Eingangsmodul mit M12 Steckverbinder
  • für Sensoren mit Öffner- /Schließerkombination
  • Sensor-Anschluss, Anschlussleitung 2 m
  • AS-i Anschluss, Einbaustecker M12, 4-polig
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
  • Eingangsmodul für 2 sichere Eingänge für mechanische Kontakte
  • Kunststoffgehäuse
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.07.2025, 15:39