Datenblatt
SLB440-ER-2-LST-H-EH

SLB440-ER-2-LST-H-EH

  • kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
  • Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
  • Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
  • Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
  • Einrichthilfe und Diagnoseanzeige

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.09.2025, 07:08