Datenblatt
AZM300Z-I2-ST-AS-P

AZM300Z-I2-ST-AS-P

  • Kunststoffgehäuse
  • Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Ruhestromprinzip
  • Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 2 Raststufen integriert

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.06.2025, 07:22