Datenblatt
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

  • Kunststoffgehäuse
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung
  • Schutzart IP66, IP67
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
  • 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 23:58