Datenblatt
PS116-Z11-L200-N200

PS116-Z11-L200-N200

  • Anschlussleitung unten, 2 m
  • Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 23:34