Datenblatt
PS215-Z12-J200

PS215-Z12-J200

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Betätigungselement aus Kunststoff
  • Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • mit LED erhältlich

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.02.2025, 16:04