Datenblatt
AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

  • Hilfsentriegelung
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schraubanschluss
  • schutzisoliert
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • Rechtsausführung
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.09.2025, 09:01