Datenblatt
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Actuator shaft can be turned 360°

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.10.2025, 18:08