Datenblatt
PSC1-C-100-FB1-PNPS

PSC1-C-100-FB1-PNPS

  • Memory card
  • Expandable with safe remote IO modules
  • Safe cross communication between up to 4 master controllers
  • Device in safety fieldbus networks
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 20 switchable, safe inputs / outputs
  • 6 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2025, 09:09