schmersal_s_icon.png
SLC440COM

SLC440COM

  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Produkt-Typbezeichnung:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm*
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm*
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm*
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm*
1850Schutzfeldhöhe 1850 mm*
1930Schutzfeldhöhe 1930 mm*

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
30-HAuflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m
35Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m

(*)
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m
Auflösung 35 mm
Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

SLC440COM-ER-0330-14

Artikelnummer 103003895

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0330-30

Artikelnummer 103003940

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0330-30-H

Artikelnummer 103054055

Safety light curtain

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0330-35

Artikelnummer 103003999

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0410-14

Artikelnummer 103003896

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0410-30

Artikelnummer 103003941

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0410-30-H

Artikelnummer 103054057

Safety light curtain

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0410-35

Artikelnummer 103004000

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0490-14

Artikelnummer 103003897

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0490-30

Artikelnummer 103003942

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0490-30-H

Artikelnummer 103054059

Safety light curtain

Zum Artikel

SLC440COM-ER-0490-35

Artikelnummer 103004001

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel