schmersal_s_icon.png

SVE1/SR/xxxoo/oo-115VAC

Artikelnummer: -

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Schlüssel-Wahlschalter
22 Schlüssel-Wahlschalter
33 Schlüssel-Wahlschalter

(2)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(3)
ohneStandard Silber
SR/farbige Schlüsselreide

(4)
xxxSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(5)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
ohneMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe
-3OEMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe
-WMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
HinweisEs können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • farbige Schlüsselreide
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Product type description

SVE1/SR/xxxoo/oo-115VAC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Note (Ordering data)

Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage ist die erforderliche Schließungsnummer "xxx" und die Farben "oo/oo" der Schlüsselreide anzugeben (z.B. SVE1/SR/119RT/RT-115VAC)! Die nach der Schließungsnummer erstgenannte Farbe ist immer die Schlüsselreidenhälfte mit dem Sichtfenster für die auf dem Schlüssel eingeprägte Schließungsnummer. Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird!

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Colour of the housing

schwarz

silber

Colour of the key

silber

Colour of key head

blau

braun

gelb

grau

rot

weiß

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to unlock

Ja

Manual release

Ja

Number of auxiliary contacts

2

Number of key selector switch

1

Number of safety contacts

2

Sicherheitsbetrachtung

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanische Daten

Position of the Key selector switch

mittig

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Key number

xxx

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,25 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

144 mm

Width of sensor

96 mm

Height of sensor

171 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

4 A

Rated control voltage

115 VAC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Electrical power consumption, maximum

8,5 W

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Lieferumfang

Scope of delivery

Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel)

Hinweis

Note (General)

siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 2. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geöffnet Schlüssel abziehbar

Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos. 3: Schlüsselschalter mechanisch entriegelt, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet
Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.11.2024, 19:06