BN 65-10Z/V 7,0M
BN 65-10Z/V 7,0M
Downloads
- With pre-wired cable
- Actuation from front
- with bias magnet
- Non-contact principle
- Long life
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- Construction form Ø 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- with central mounting
- Available for actuation from front or side
Bestelldaten
Product type description |
BN 65-10Z/V 7,0M |
Article number (order number) |
101095876 |
EAN (European Article Number) |
4030661009841 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
Zylinder, glatt |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
324 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Suitable for elevators |
Ja |
bias magnet |
Ja |
Cable sleeve |
Ja |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanische Daten
Active area |
vorderseitig |
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
zentral mit Gewindeflansch |
Tightening torque of nuts, maximum |
3 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Switching distance Sn |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen. |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
7 m |
Cable entry |
PG 9 Verschraubung |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
H03VV-F |
Mechanische Daten - Abmessungen
Diameter of sensor |
13 mm |
width across flats |
22 BK |
Length of sensor |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g, sinusförmige Schwingung |
Resistant to vibration |
30 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
120 W |
Switching capacity, maximum |
120 VA |
Switching principle |
Reedkontakte, berührungslos wirkend |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Switching frequency, maximum |
300 Hz |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.080.000 /h |
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Switching element |
Schließer (NO) |
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Bounce duration, typically |
0,6 ms |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Hinweis
Note (General) |
Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren. |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.09.2025, 08:56