SET SL 300-0450
SET SL 300-0450
Downloads
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Bestelldaten
Product type description |
SET SL 300-0450 |
Article number (order number) |
101096076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Kunststoff, Thermoplast |
Material of the profile strip |
Aluminium |
Side plate material |
Aluminium |
Gross weight |
2.910 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
450 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Elektrische Daten
Switching element |
siehe Schalterbeschreibung |
Switching principle |
siehe Schalterbeschreibung |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Klappenprofil Rastung |
Scope of delivery of mounting material |
Trägerprofil Seitenplatten |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.08.2025, 03:45