schmersal_s_icon.png

TK 441-11Y-1276-2

Artikelnummer: 101104808

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
  • Protection class IP65

Bestelldaten

Product type description

TK 441-11Y-1276-2

Article number (order number)

101104808

EAN (European Article Number)

4030661373157

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

INMETRO

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Slide form

Rolle

Housing material

Grauguss, verzinkt

Housing coating material

lackiert

Gross weight

1.278 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Rollenhebel

Roller material

Kunststoff

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Actuating angle, from left of switch axis

45 °

Actuating angle, from right of switch axis

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

173 mm

Width of Castor

6,5 mm

Diameter of Castor

25 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

400 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Note (Switching element)

mit Doppelunterbrechung

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

AgSn0

Hinweis

Note (General)

Betätigung von rechts sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird.

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T/M 441
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positions- und Endschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. April 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.10.2025, 06:13