schmersal_s_icon.png

M 610-11-21-1E-III

Artikelnummer: 101146137

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Thermoplastic enclosure
  • Long life
  • Soldering, plug or screw terminals

Bestelldaten

Product type description

M 610-11-21-1E-III

Article number (order number)

101146137

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Material of the actuator

Kunststoff, Thermoplast

Lever material

Federstahl

Gross weight

2 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Mechanische Daten

Actuating element

Hebel 1E

Roller material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Actuating force

0,7 N

Contact opening

0,3 mm

Ejection force, minimum

0,2 N

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Note (Switchover time)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Lötanschluss mit Kragen

Cable section, maximum

1,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Degree of protection of the enclosure

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

2

Elektrische Daten

Thermal test current

4 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-12

24 VDC

Utilisation category DC-12

1 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Switching element

Wechsler mit Einfachunterbrechung

Switching principle

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

10.000 /h

Switchover time, maximum

10 ms

Material of the contacts, electrical

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschreibung des Bauteils:Mikroschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 1. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.08.2025, 02:07