schmersal_s_icon.png

SET SL 300-0270

Artikelnummer: 101181825

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Robust design
  • 2 Contacts
  • Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
  • Various lengths available

Bestelldaten

Product type description

SET SL 300-0270

Article number (order number)

101181825

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Material of the latching

Kunststoff, Thermoplast

Material of the profile strip

Aluminium

Side plate material

Aluminium

Mechanische Daten - Abmessungen

Width

100 mm

Height

260 mm

Length (L1)

270 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Elektrische Daten

Switching element

siehe Schalterbeschreibung

Switching principle

siehe Schalterbeschreibung

Lieferumfang

Scope of delivery

Klappenprofil

Rastung

Scope of delivery of mounting material

Trägerprofil

Seitenplatten

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 09:00