SHGV/L01/212+BO
SHGV/L01/212+BO
Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
P | PACRI Standard-Schließsystem |
ZP | Zentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem |
(2) | |
B | Schließzylinder im Boden |
L | Schließzylinder links |
R | Schließzylinder rechts |
(3) | |
D | zusätzlicher Schließzylinder frontseitig |
(4) | |
01 | mit einem Anfahrkopf |
1.1 | mit zwei Anfahrköpfen |
(5) | |
x1x | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Schlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99 |
(7) | |
BO | Betätiger gerade |
BOW | Betätiger abgewinkelt |
BOR | Radiusbetätiger |
BOWR | Radiusbetätiger abgewinkelt |
BOF/HIS.1 | Teleskopbetätiger, Befestigung hinten |
BOF/HIS.2 | Teleskopbetätiger, Befestigung oben |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Bestelldaten
Product type description |
SHGV/L01/212+BO |
Article number (order number) |
101197893 |
EAN (European Article Number) |
4030661596815 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Housing material |
Aluminium / Stahl chromatiert |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the cylinder lock |
Stahl |
Colour of the housing |
rot |
Colour of the key |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Mechanische Daten
Actuator |
gerade |
Position of the Key selector switch |
links |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number |
212 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
43 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Sonstige Daten
Note (applications) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: kshgva06
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: kshgva08
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2025, 09:46